AVENTICS™ Valvole selettrici di flusso (OR) 0821000002

Codice:

AVENTICS-0821000002

64,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SDC G1/8

Specifiche

Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Funzione logicaValvole selettrici di flusso (OR)
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn640 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso0.038 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataAlluminio, Acciaio, cromato