AVENTICS™ Valvole selettrici di flusso (OR) 0821000004

Codice:

AVENTICS-0821000004

50,93 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NG2,5(OU)-M5

Specifiche

Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Funzione logicaValvole selettrici di flusso (OR)
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoM5
attacco aria compressa uscitaM5
Portata nominale Qn80 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso0.011 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataOttone