AVENTICS™ Valvola di scarico rapido 0821002002

Codice:

AVENTICS-0821002002

145,70 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/2

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Larghezza nominale NW12 mm
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingressoG 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Attacco 3 (scarico)G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 3Filettatura interna
Portata nominale Qn 1 a 23500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 37000 l/min
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Peso0.3 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene