AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003008

Codice:

AVENTICS-0821003008

180,10 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NR01-SKR-G01-G01

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggiomontaggio a tubo
Raccordo aria compressa 1G 1
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Notamontaggio a tubo
Portata nominale Qn 1 a 27950 l/min
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.4 kg
Materiale corpoalluminio colato in conchiglia
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene