AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003018

Codice:

AVENTICS-0821003018

60,78 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NR01-SKR-G01-G012-G012

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggioavvitabile
Raccordo aria compressa 1G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Notaavvitabile, Resistente al calore
Portata nominale Qn 1 a 23500 l/min
Pressione di esercizio min.0.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.150 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.150 °C
FluidoAria compressa
Peso0.09 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma al fluoro