AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003051

Codice:

AVENTICS-0821003051

92,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ENTSPERRBARES RUECKS

Specifiche

NotaG 1/8 ... G 1/4
Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggioavvitabile
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Raccordo aria compressa 12G 1/4
Portata nominale Qn 1 a 2680 l/min
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Peso0.105 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene