AVENTICS™ Valvola di arresto 0821003075

Codice:

AVENTICS-0821003075

134,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/8

Specifiche

Tipo di fissaggioavvitabile
Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Raccordo aria compressa 1G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Attacco 12G 1/8
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Caudal nominal Qn 2 a 1340 l/min
Peso0.059 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene