AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC02-AL 0821200117

Codice:

AVENTICS-0821200117

42,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CC02-AL-M5-DA04.3-2_1_SLS

Specifiche

Attacco 1Ø 3x0,6
Attacco 2M5
Foro di strozzamento Ø2 mm
Direzione di strozzamento2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a 185 l/min
Strozzamentoregolatore di flusso
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoOttone