AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC04 0821200128

Codice:

AVENTICS-0821200128

56,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CC04-PA6-M5-DA04-2_1_K_LN

Specifiche

Attacco 1Ø 4
Attacco 2M5
Foro di strozzamento Ø1.5 mm
Direzione di strozzamento2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a 185 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Notaimpostazione dello strozzamento tramite vite zigrinata
Strozzamentoregolatore di flusso
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoOttone