AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC02-AL 0821200201

Codice:

AVENTICS-0821200201

42,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CC02-AL-G018-G018-1_2_SLS

Specifiche

Attacco 1G 1/8
Attacco 2G 1/8
Foro di strozzamento Ø3.5 mm
Direzione di strozzamento1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 2360 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Strozzamentoregolazione dell'aria di alimentazione
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoOttone