AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 0821201001

Codice:

AVENTICS-0821201001

11,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CH02 G1/8 475 L/MIN

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
Attacco 1G 1/8
TipoRegolatore avvitabile
FluidoAria compressa
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Portata Qn475 l/min
Peso0.035 kg
Materiale corpoOttone