AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 0821201003

Codice:

AVENTICS-0821201003

18,51 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CH02 G1/2 3000 L/MIN

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
Attacco 1G 1/2
TipoRegolatore avvitabile
FluidoAria compressa
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Portata Qn3000 l/min
Peso0.17 kg
Materiale corpoOttone