AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 0821201101

Codice:

AVENTICS-0821201101

17,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CH02 M5 200 L/MIN

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Attacco 1M5
TipoValvola di registrazione con silenziatore
FluidoAria compressa
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Portata Qn200 l/min
Coppia di serraggio per silenziatore max.1 Nm
Peso0.005 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale silenziatoreAcciaio inox