AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 0821201105

Codice:

AVENTICS-0821201105

56,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CH02 G1/2 4100 L/MIN NG12

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Attacco 1G 1/2
TipoValvola di registrazione con silenziatore
FluidoAria compressa
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Portata Qn4100 l/min
Coppia di serraggio per silenziatore max.16 Nm
Peso0.135 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale silenziatoreAcciaio inox