AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione ad alta precisione, Serie PR1-FRE 0821300410

Codice:

AVENTICS-0821300410

213,91 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

Specifiche

NotaScarico di condensa
ComponentiFiltro riduttore di pressione ad alta precisione
Contenitorecontenitore in metallo senza cupoletta
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn750 l/min
Grado di filtraggio10 µm
Scarico di condensamanuale
Pressione di esercizio min.0.2 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.2 bar
Tipoa 1 parti
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Max. Consumo d'aria proprio0.01 l/min
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro11.5 cm³
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.975 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco