AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300712

Codice:

AVENTICS-0821300712

80,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-DS

Specifiche

Notacon alimentazione di pressione continua
ComponentiValvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Manometrisenza manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1350 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressionesu entrambi i lati
con alimentazione di pressione continuacon alimentazione di pressione continua
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso0.26 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco