AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300713
Codice:
Specifiche
| Nota | con alimentazione di pressione continua |
| Componenti | Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua |
| Manometri | senza manometro |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Tipo di riduttore | Riduttori di pressione a membrana |
| Raccordo | G 1/4 |
| Portata nominale Qn | 1350 l/min |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Funzione del riduttore | Con scarico secondario |
| Tipo di riduttore | montabile in batteria |
| Alimentazione di pressione | su entrambi i lati |
| con alimentazione di pressione continua | con alimentazione di pressione continua |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Prefiltraggio consigliato | 5 µm |
| Peso | 0.26 kg |
| Materiale corpo | Pressofuso di zinco |