AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie NL6-FRE 0821300885

Codice:

AVENTICS-0821300885

890,94 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-05,00

Specifiche

ComponentiFiltro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1
Portata nominale Qn15000 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensaautomatico, aperto senza pressione
Manometrisenza manometro
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipoa 1 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Max. Consumo d'aria proprio0.5 l/min
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro125 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAria compressa, Gas neutri