AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP 0821302055

Codice:

AVENTICS-0821302055

529,63 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
0

Specifiche

Notaresistente◡al◡freddo
FunzioneRiduttore di pressione di precisione
ComponentiValvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/2
Portata nominale Qn5600 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.05 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-35 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentopneumatico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
CertificatiAdatto ad ATEX
Alimentazione di pressioneunilaterale
Consumo d'aria proprio qv max.6 l/min
Pressione di pilotaggio max.10 bar
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso1.26 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizionigomma cloroprene