PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP 0821302173

Codice:

AVENTICS-0821302173

437,74 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PR1-RGP-G012-GAN-070

Specifiche

Notaresistente◡al◡freddo
FunzioneRiduttore di pressione di precisione
ComponentiValvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/2
Portata nominale Qn6500 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.05 bar
Campo di regolazione della temperatura max.7 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-35 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
CertificatiAdatto ad ATEX
Alimentazione di pressioneunilaterale
Consumo d'aria proprio qv max.6 l/min
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso1.5 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizionigomma cloroprene