AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP 0821302445

Codice:

AVENTICS-0821302445

281,52 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-2,00)

Specifiche

FunzioneRiduttore di pressione di precisione
ComponentiValvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn450 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.05 bar
Campo di regolazione della temperatura max.2 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
CertificatiAdatto ad ATEX
Alimentazione di pressioneunilaterale
Consumo d'aria proprio qv max.2.2 l/min
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso0.616 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene