AVENTICS™ Contatore pneumatico con preset (addizione) 0821304016

Codice:

AVENTICS-0821304016

767,96 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
IMPULSE METER .

Specifiche

EsecuzioneNC
Posizione di montaggioA piacere
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella40 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
IndicazioneA 5 caratteri
Funzione logicaContatore pneumatico-meccanico, addizionante, con preselezione fissa
ResetAutomatico, Manualmente tramite tasto a mano
Attacco aria compressa ingressoM5
attacco aria compressa uscitaM5
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Duración de impulso contare> 8 ms
Durata impulso ripristinare> 180 ms
Durata pausa contare> 10 ms
Durata pausa ripristinare> 50 ms
Peso0.19 kg