AVENTICS™ Contaimpulsi pneumatico 0821304018

Codice:

AVENTICS-0821304018

272,25 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
IMPULSE METER .

Specifiche

Posizione di montaggioA piacere
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella40 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Indicazione6 cifre
Funzione logicaContatore pneumatico-meccanico, addizionante
ResetManualmente tramite tasto a mano, pneumatico
Attacco aria compressa ingressoM5
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Duración de impulso contare> 18 ms
Durata impulso ripristinare> 180 ms
Durata pausa contare> 10 ms
Durata pausa ripristinare> 50 ms
Peso0.075 kg