AVENTICS™ Flow valve, Series VCK 0821305043

Codice:

AVENTICS-0821305043

45,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VCK-M5

Specifiche

Raccordo aria compressa 1M5
Raccordo aria compressa 2M5
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,3 bar1.2 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar1.3 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: 5 bar80 l/min
Peso0.002 kg
Materiale corpoAlluminio