AVENTICS™ Flow valve, Series VCK 0821305044

Codice:

AVENTICS-0821305044

64,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VCK-G1/8

Specifiche

Raccordo aria compressa 1G 1/8
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,3 bar2.3 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar2.5 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: 5 bar310 l/min
Peso0.011 kg
Materiale corpoAlluminio