AVENTICS™ Flow valve, Series VCK 0821305045

Codice:

AVENTICS-0821305045

70,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VCK-G1/4

Specifiche

Raccordo aria compressa 1G 1/4
Raccordo aria compressa 2G 1/4
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,3 bar2.9 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar3.4 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: 5 bar340 l/min
Peso0.018 kg
Materiale corpoAlluminio