AVENTICS™ Flow valve, Series VCK 0821305046

Codice:

AVENTICS-0821305046

94,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VCK-G3/8

Specifiche

Raccordo aria compressa 1G 3/8
Raccordo aria compressa 2G 3/8
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,3 bar7.3 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar8 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: 5 bar590 l/min
Peso0.03 kg
Materiale corpoAlluminio