AVENTICS™ Flow valve, Series VCK 0821305047

Codice:

AVENTICS-0821305047

109,51 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VCK-G1/2

Specifiche

Raccordo aria compressa 1G 1/2
Raccordo aria compressa 2G 1/2
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,3 bar8.1 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar9 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: 5 bar790 l/min
Peso0.047 kg
Materiale corpoAlluminio