AVENTICS™ Compensatori a molla, Serie PSL 0821305171

Codice:

AVENTICS-0821305171

85,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PSL-M003-M003-0005

Specifiche

Tiposenza dispositivo antirotazione
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Indice di rigidità0.596 N/mm
Precarico della molla1.49 N
Carico verticale max. (statico)550 N
Carico orizzontale max. (statico)47 N
Momento flettente0.7 Nm
Peso0.009 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Materiale inserto di guidaOttone
Materiale mollaAcciaio, cromato
Materiale dadoAcciaio, cromato