PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU1 0821401132

Codice:

AVENTICS-0821401132

1566,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
LU1-050/063-AL-AN

Specifiche

FunzioneMorsetto con eccentrico
Funzioneblocco: forza della molla regolabile, "sblocco: aria compressa "
Ø pistone50 mm, 63 mm
Ø asta pistone adatto20 mm
Prolunga asta pistone100 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Pressione di svitamento min.2 bar
Pressione di svitamento max.8 bar
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica2700 N
Peso3 kg
CorpoAlluminio
Coperchioalluminio pressofuso