PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU1 0821401133

Codice:

AVENTICS-0821401133

1861,67 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
LU1-080/100-AL-AN

Specifiche

FunzioneMorsetto con eccentrico
Funzioneblocco: forza della molla regolabile, "sblocco: aria compressa "
Ø pistone80 mm, 100 mm
Ø asta pistone adatto25 mm
Prolunga asta pistone140 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Pressione di svitamento min.2 bar
Pressione di svitamento max.8 bar
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica5800 N
Peso8.8 kg
CorpoAlluminio
Coperchioalluminio pressofuso