PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU1 0821401134

Codice:

AVENTICS-0821401134

1343,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
LU1-032-AL-AN

Specifiche

FunzioneMorsetto con eccentrico
Funzioneblocco: forza della molla, sblocco: aria compressa
Ø pistone32 mm
Ø asta pistone adatto12 mm
Prolunga asta pistone79 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Pressione di svitamento min.5.5 bar
Pressione di svitamento max.8 bar
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica840 N
Peso1.52 kg
CorpoAlluminio
Coperchioalluminio pressofuso