AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie KHZ 0822010677

Codice:

AVENTICS-0822010677

228,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
KHZ-DA-063-0050-M

Specifiche

Ø pistone63 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM8
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1837 N
Forza del pistone in uscita1964 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.38 J
Peso corsa da 0 mm0.636 kg
Peso corsa da +10 mm0.096 kg
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³