AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie KHZ 0822010724
Codice:
AVENTICS-0822010724
167,29 USD
Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
KHZ-DA-020-0025-O-NR
Specifiche
Ø pistone
20 mm
Corsa
25 mm
Raccordi
M5
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Filettatura asta pistone - tipo
Filettatura interna
Asta pistone
con dispositivo antirotazione
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
148 N
Forza del pistone in uscita
198 N
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Energia d'urto
0.08 J
Peso corsa da 0 mm
0.092 kg
Peso corsa da +10 mm
0.024 kg
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di marketing.
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
Quando visiti qualsiasi sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni nel tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni possono riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e vengono utilizzate principalmente per far funzionare il sito come ti aspetti. Queste informazioni in genere non ti identificano direttamente, ma possono offrirti un’esperienza web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Fai clic sulle diverse intestazioni di categoria per saperne di più e modificare le nostre impostazioni predefinite. Il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul sito e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Ulteriori informazioni
Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere impostati da noi o da provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunto alle nostre pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie strettamente necessari
Sempre attivi
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano informazioni personali.
Cookie di prestazione
Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
Cookie per pubblicità mirata
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.