AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822033202

Codice:

AVENTICS-0822033202

88,62 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-20-0025-U-01-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata166 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.23 J
Peso0.1575 kg
Peso corsa da 0 mm0.135 kg
Peso corsa da +10 mm0.009 kg
Corsa max.1100 mm
FluidoAria compressa