AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822081202

Codice:

AVENTICS-0822081202

101,74 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-12-0025-U-01-13-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone12 mm
Corsa25 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistonepassante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata53 N
Forza del pistone in uscita53 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.07 J
Peso0.0855 kg
Peso corsa da 0 mm0.073 kg
Peso corsa da +10 mm0.005 kg
Corsa max.600 mm
FluidoAria compressa