AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA 0822120001

Codice:

AVENTICS-0822120001

178,55 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-032-0025-0322111100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone32 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita505 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento4.8 J
Peso corsa da 0 mm0.5 kg
Peso corsa da +10 mm0.022 kg
Corsa max.1600 mm
FluidoAria compressa