AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822330209

Codice:

AVENTICS-0822330209

70,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-10-0160-U-31-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone10 mm
Corsa160 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM4
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata42 N
Forza del pistone in uscita49 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.04 J
Peso0.066 kg
Peso corsa da 0 mm0.042 kg
Peso corsa da +10 mm0.0024 kg
Corsa max.250 mm
FluidoAria compressa