AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822332404

Codice:

AVENTICS-0822332404

124,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-16-0080-U-31-01-4-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone16 mm
Corsa80 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata109 N
Forza del pistone in uscita127 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.14 J
Peso0.135 kg
Peso corsa da 0 mm0.091 kg
Peso corsa da +10 mm0.0055 kg
Corsa max.800 mm
FluidoAria compressa