AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822333454

Codice:

AVENTICS-0822333454

154,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-20-0080-D-31-01-4-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata166 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento13 mm
Energia di ammortizzamento1.5 J
Peso0.232 kg
Peso corsa da 0 mm0.16 kg
Peso corsa da +10 mm0.009 kg
Corsa max.1100 mm