AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822334204

Codice:

AVENTICS-0822334204

97,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-25-0080-U-31-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone25 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.35 J
Peso0.353 kg
Peso corsa da 0 mm0.249 kg
Peso corsa da +10 mm0.013 kg
Corsa max.1300 mm
FluidoAria compressa