AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822334506

Codice:

AVENTICS-0822334506

120,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-25-0125-D-31-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone25 mm
Corsa125 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento17.5 mm
Energia di ammortizzamento2.3 J
Peso0.4275 kg
Peso corsa da 0 mm0.265 kg
Peso corsa da +10 mm0.013 kg
Corsa max.1300 mm