AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB 0822340907

Codice:

AVENTICS-0822340907

411,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
TRB-DA-032-0250-0122111100000010198000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone32 mm
Corsa250 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoCon magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindricon fissaggio con perno oscillante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita505 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento4.8 J
Peso corsa da 0 mm0.76 kg
Peso corsa da +10 mm0.024 kg
Corsa max.1600 mm