AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie KPZ 0822393603

Codice:

AVENTICS-0822393603

240,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
KPZ-DA-032-0020-007122411000020-B

Specifiche

NormeNFE 49004
Ø pistone32 mm
Corsa20 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Asta pistonecon dispositivo antirotazione, con piastra frontale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.5 J
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³