AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie KPZ 0822396209

Codice:

AVENTICS-0822396209

342,64 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
KPZ-DA-063-0080-004122411000000-B

Specifiche

NormeNFE 49004
Ø pistone63 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1837 N
Forza del pistone in uscita1964 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto1.3 J
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm