AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie KHZ 0822406442

Codice:

AVENTICS-0822406442

120,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
KHZ-SA-032-0025-M

Specifiche

Ø pistone32 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM6
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata18.5 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso0.226 kg
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Asta pistoneAcciaio inox