AVENTICS™ Cilindro a soffietto semplice effetto, serie BRB 0822419124

Codice:

AVENTICS-0822419124

392,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BRB-SB-173-090-0CR-PA-G038

Specifiche

TipoCilindro a soffietto flessibile a rotolamento
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 3/8
Diametro del coperchio147.9 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.15 °
Corsa effettiva max.90 mm
Spazio di montaggio radiale min.190 mm
Altezza di montaggio, min.95 mm
Altezza di montaggio, max.185 mm
forza min.7540 N
forza max.8230 N
Pressione di esercizio min.0.9 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso1 kg
Materiale soffiettogomma cloroprene
materiale coperchioPoliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale anello di bloccaggioAcciaio, cromato