AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822431202

Codice:

AVENTICS-0822431202

66,62 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-SA-12-0025-U-01-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone12 mm
Corsa25 mm
RaccordiM5
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in uscita60.2 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla min.6.7 N
Forza della molla max.11 N
Energia d'urto0.07 J
Peso0.075 kg
Peso corsa da 0 mm0.06 kg
Peso corsa da +10 mm0.006 kg
Corsa max.50 mm