AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822432204
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 6432 |
| Ø pistone | 16 mm |
| Corsa | 40 mm |
| Raccordi | M5 |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta arretrata senza pressione |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone senza magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M6 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in uscita | 102.2 N |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Forza della molla min. | 14.2 N |
| Forza della molla max. | 24.4 N |
| Energia d'urto | 0.14 J |
| Peso | 0.0925 kg |
| Peso corsa da 0 mm | 0.075 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.007 kg |
| Corsa max. | 50 mm |