AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822433204

Codice:

AVENTICS-0822433204

82,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-SA-20-0040-U-01-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa40 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in uscita174.6 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla min.12.8 N
Forza della molla max.23.4 N
Peso0.22 kg
Peso corsa da 0 mm0.14 kg
Peso corsa da +10 mm0.016 kg
Corsa max.50 mm
FluidoAria compressa